Publier vos produits
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL

    PHIL

    Phil est le nouveau fauteuil de Koo International conçu par estudi{H}ac, le studio de design d'intérieur valencien formé par JM Ferrero et son équipe.

    Comme dans tous les projets de ce studio, le concept est le point de départ pour raconter l'histoire de la pièce et l'élément qui donne l'originalité du produit. L'histoire de Phil est inspirée de la couture et du nouveau luxe de créer des pièces à la main par un artisan, en utilisant des processus traditionnels.

    Cette pièce s'inspire des pelotes à épingles que les tailleurs portent au poignet pour entraîner les épingles, qui sont recréés dans les tiges de fer de la variante à dossier. De là, des nouvelles variantes naissent avec des matériaux différents; avec ou sans dossier, avec la base de barres de fer, tapissée ou en bois de frêne avec différentes finitions (noyer, naturel, gris ...)

    Spécification
    • BASE EN MÉTAL AVEC OPTION REMBOURRAGE OU BOIS DE FRÊNE. BASE ET DOSSIER EN MÉTAL, FINIS EN ÉPOXY ANTHRACITE, CHOCOLAT, BLANC/NOIR, ROUGE ET SABLE. FINITION DU BOIS EN LAQUE NATURELLE, NOYER ET WENGÉ. STRUCTURE EN ACIER RECOUVERTEDE MOUSSE INJECTÉE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PHI00
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)905
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)735
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)