Publier vos produits
Jumila clôture à barreaux
Jumila clôture à barreaux
Jumila clôture à barreaux
Jumila clôture à barreaux
Jumila clôture à barreaux
    KOPAL

    Jumila clôture à barreaux

    3.9 sur 5 étoiles3.9(15 Avis)

    La clôture à barreaux Jumila est construite d'un cadre en acier avec des barreaux verticaux. Les barreaux passent à travers les lisses horizontales et sont chanfreinés de 45°. Des anneaux en acier plat sont soudés entre les barreaux, avec une finition d'un profil en acier plat en dessous. La Jumila est une combinaison de la Traversa et du Rondo. Ainsi, la Jumila a un style très élégant. Les lisses horizontales ont un profil tunnel, ce qui facilite l'évacuation de l'eau et de la poussière. La clôture est robuste et sécure et ainsi très résistant au vandalisme et difficile à grimper.

    La clôture est complètement galvanisée et thermolaquée et donc protégée contre la corrosion. Kopal offre un nombre de couleurs standard, mais il est également possible de choisir une autre couleur RAL spéciale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOP020001
    • Famille de produitsBar fences
    • Groupe de produitsJumila
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures