Publier vos produits
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
Aluette Twister porte coulissante
    KOPAL

    Aluette Twister porte coulissante

    4.2 sur 5 étoiles4.2(14 Avis)

    Une porte élégante avec un « Twist » original

    Pour concevoir Aluette Twister, nous avons accordé une attention particulière à la pureté des lignes. Nous voulions un produit simple et élégant, jusque dans les moindres détails. Less is more. Le moteur et le boîtier de commande sont joliment intégrés dans la lisse inférieure. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser le remplissage selon vos goûts. Vous souhaitez un portail pivotant assorti ? Qu’il soit placé juste à côté de votre porte coulissante ou complètement séparé de celle-ci, c’est possible.

    La porte Aluette Twister se compose de trois modules de taille égale que vous pouvez personnaliser selon vos goûts. Lamelles horizontales ou verticales, avec ou sans espace entre les lamelles. Le résultat ? Une porte unique qui s’adapte parfaitement à votre personnalité et habitation.

    Comme toutes les autres variantes d’Aluette, l’Aluette Twister est entièrement fabriquée en aluminium, de sorte qu’elle résiste à la corrosion.

    Un must !

    Spécification
    • Spécifications techniques

      CADRE

      • Profils en aluminium extrudé
      • Lisse inférieure : 210/128 mm/Lisse supérieure : 108/55 mm/Épaisseur de 3 à 4 mm
      • Barres ou lamelles soudées horizontalement ou verticalement (au choix)

      POTEAUX

      • Poteau de guidage et d’arrêt en aluminium extrudé
      • Dimensions du poteau : 120/130/3 mm + capuchon en aluminium
      • Plaque de base : 250/350/12 mm, décentrée.

      MONTAGE

      Le montage se fait en une seule fois, via des fondations préfabriquées (option).

      FINITION

      Revêtement en poudre cuit au four dans une couleur standard, ± 80 μ.

      AUTOMATISATION

      • Alimentation : 240 V AC/5 A avec conversion en 24 V DC via un transformateur incorporé
      • Moteur DC 24 V DC / 5 Nm avec réducteur à vis sans fin et roue de friction (Ø 84 mm)
      • Démarrage et arrêt progressifs
      • Limitation des forces : selon la norme EN 13241-1
      • Fermeture automatique réglable
      • Télécommande standard, 1 unité, pour la fonction ouverture/fermeture 868 Mhz
      • 1 photocellule à 50 cm de hauteur
      • Antenne sur la porte pour la réception du signal
      • Connexion pour le passage des piétons sur le tableau de commande
      • Fermeture par électro-aimant 24 V DC (puissance de traction de 170 kg), ouverture d’urgence possible en retirant l’alimentation électrique.

      NORME

      Norme européenne 13241-1, marquage CE

      garantie

      Deux ans ou 8000 mouvements sous certaines conditions (info: info@kopal.be)

      DIMENSIONS

      Hauteur

      1.00

      1.20

      1.50

      1.80

      2.00

      Ouverture/largeur totale (m)

      3.00 / 4.28

      3.50 / 5.04

      4.00 / 5.63

      5.00 / 6.98

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOP020006
    • Famille de produitsSliding gates
    • Groupe de produitsAluette Twister sliding gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails