Publier vos produits
Portillon Bardo
Portillon Bardo
Portillon Bardo
    KOPAL

    Portillon Bardo

    4.4 sur 5 étoiles4.4(22 Avis)

    La porte de jardin Bardo est reconnaissable par son remplissage en barreaux ronds. Par cette construction, la porte de jardin Bardo semble plus lourde et plus robuste que les autres portes de jardin dans la gamme Kopal. La porte de jardin Bardo est en effet une version allégée des portes industrielles de Kopal. Grâce aux profilés en forme tunnel horizontaux, la porte Bardo empêche l'accumulation de poussières sur les vantaux. Ainsi, la porte se présente toujours propre.

    La porte de jardin Bardo est équipée de poteaux carrés, avec des charnières ouvrant la porte à 180°. La porte de jardin Bardo est disponible en version simple ou double battant sur des dimensions et tailles diverses.

    Pour verrouiller la porte Bardo vous pouvez opter pour un verrou horizontal simple coulissant ou une boîte avec serrure cylindrique européen.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOP020009
    • Famille de produitsSwing gates
    • Groupe de produitsBardo swing gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails