Publier vos produits
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    Traduit par Google,
    Kreon In-line Up 165, le plus grand membre des luminaires encastrés au sol, caractérisé par son apparence minimale et sa fonctionnalité optique. La gamme offre des formes carrées et circulaires, est finie avec du verre trempé à dos noir ou blanc avec une fine garniture en acier inoxydable satiné qui se fond parfaitement dans l'environnement, assurant une intégration transparente. Les modules LED sont intégrés profondément dans les luminaires et sont contrôlés par un choix de grilles anti-éblouissantes pour un éclairage précis vers le haut ou d'optiques à lèche-mur pour un éclairement vertical. Les unités sont étanches IP67 et disposent d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable pour offrir une protection contre les environnements les plus difficiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_inline_165_cir
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsoutdoor lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique
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
    Produits similaires