Publier vos produits
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 sur 5 étoiles3.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    La designer Monica Graffeo CU est un meuble de maison polyvalent et fonctionnel à utiliser n'importe où : à côté d'un canapé comme table basse, comme siège ou banc, ou même dans la chambre comme table de chevet. Avec un design à la fois à la fois classique et moderne, avec des pieds en coin fuselés qui coulent d'une surface sans soudure, CU peut être utilisé comme table ou comme siège. CU peut être utilisé dans une variété de pièces à l'intérieur. Ce banc moderne est fabriqué à partir de polyuréthane moulé, un matériau très durable, facile à nettoyer et incroyablement résistant. CU est disponible en deux tailles et trois couleurs afin que vous puissiez mélanger et assortir les différents styles de CU en fonction de votre maison.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cu_table
    • Famille de produitsDesign tables
    • Groupe de produitsModern bench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables