Publier vos produits
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 sur 5 étoiles3.0(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Designer LucidiPevere Cette table basse merveilleusement minimaliste allie élégance mathématique et beauté esthétique. Le Mobius est formé d'une feuille de métal, suivant les principes de la bande de Mobius en mathématiques. Cela lui donne une apparence unique, ainsi qu'une résistance et une stabilité accrues. Fabriqué à partir de tôle, le Mobius est disponible avec ou sans surface en verre, qui peut être fournie en versions transparente ou fumée. Idéal pour les salons modernistes, le Mobius ajoute une belle touche futuriste aux environnements professionnels et domestiques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mobius
    • Famille de produitsDesign tables
    • Groupe de produitsMetal coffee table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables