Publier vos produits
Krytonite Swelling Waterstop
Krytonite Swelling Waterstop

    Krytonite Swelling Waterstop

    Traduit par Google,

    Système d'arrêt d'eau Krystol

    Krytonite Swelling Waterstop est un waterstop en caoutchouc synthétique qui utilise une pression de gonflement pour sceller les joints de construction en béton et arrêter l'eau.

    La krytonite a une pression de gonflement et des performances supérieures qui arrêtent l'eau mieux que la bentonite et les waterstops gonflants concurrents. Il convient à une utilisation avec de l’eau souterraine ordinaire ainsi qu’avec de l’eau contaminée par du sel et des sulfates. La Krytonite est extrêmement durable et ne se détériorera pas avec le temps. Il peut être utilisé seul comme stop d'eau à protection unique, ou avec d'autres composants du système Krystol Waterstop comme option de protection double ou triple pour les joints de construction.



    Spécification
    • Krytonite Swelling Waterstop is adhered using Krytonite Adhesive at or near the center of the construction joint to the clean, dry, concrete surface. For added long-term protection of the outboard reinforcing steel, apply Krystol Waterstop Treatment to the concrete surface first and then adhere Krytonite to the treatment. Once this is completed, pour the concrete over on the Krytonite making it part of the concrete structure.

      • Flexible and easy to install using Krytonite Adhesive
      • Resistant to high hydrostatic pressure
      • Extremely durable – will not deteriorate even with repeated wetting and drying cycles
      • Innovative trapezoid shape resists dislodgement and allows better concrete consolidation
      • Controlled swelling allows for concrete strength development in advance of swelling pressure
      • High-performance swelling – even in contaminated water

    Spécifications techniques
    • Réference unique.krytonite-swelling-waterstop
    • Famille de produitsAdditives and Admixtures
    • Groupe de produitsSynthetic Rubber Waterstop
    • Date de publication2024-03-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Numéro OmniClass23-13 13 13 25
    • Titre OmniClassCement Waterproofing Agents