Publier vos produits
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01
Fauteuil design MW01

    Fauteuil design MW01

    Le MW01, avec ses parois en PMMA élégantes et son assise en mousse recouverte de cuir végan Soshagro ou de tissu 3D Runner, incarne un design sobre et sophistiqué.

    Ce modèle au style contemporain moderne, enrichi d’une subtile inspiration Bauhaus et d’une touche vintage des années 70, s'intègre harmonieusement dans tous les espaces, résidentiels ou professionnels.

    Il combine élégance et fonctionnalité, avec des dimensions optimisées pour s'adapter même aux espaces restreints.

    Les parois en PMMA coulé (Altuglas) sont extrêmement résistantes aux chocs et aux rayures. Également disponible avec des parois en verre pour un usage intérieur.

    Spécification
    • Le modèle MW01 est un fauteuil design fabriqué en France, créé par le designer français Olivier SANTINI.

      Dimensions : 73,8 x 73,2 x 66,5 cm.

      Poids : 32,9 kg.

      Poids maximum supporté : 150 kg.

      Parois : en PMMA coulé (Altuglas) bronze – transparent, fumé gris-blue ou vert. Disponible également en verre.

      Pièces en acier inoxydable marin.

      - Matériau premium assurant une résistance optimale à la corrosion.

      Assise en mousse : 

      Les MW avec assises en mousse s'adaptent à l'intérieur et à l'extérieur. La mousse HR est pour l'intérieur, la mousse alvéolaire pour l'extérieur. Les coussins indépendants et les housses amovibles offrent personnalisation, entretien facile et durabilité.

      Garantie 5 ans, assurant une durabilité parfaite du mobilier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-MW01
    • Famille de produitsFauteuils
    • Groupe de produitsMW01
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)738
    • Profondeur (mm)665
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)29.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord