Publier vos produits
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02
Fauteuil design MW02

    Fauteuil design MW02

    Fauteuil de designer haut de gamme, fabriqué sur mesure en France.

    Le fauteuil MW02 transforme et sublime tout espace. Avec ses parois transparentes et son assise en mousse recouverte d'une housse en cuir végan Soshagro ou en tissu 3D Runner, il allie élégance, confort et modernité.

    Inspiré du style contemporain moderne, enrichi d’une touche vintage des années 70 et d’une subtile influence Bauhaus, il devient une œuvre d’art unique, idéale pour les intérieurs et extérieurs élégants.

    Les parois transparentes en PMMA coulé (Altuglas) sont extrêmement résistantes aux chocs et aux rayures. Également disponible avec des parois en verre pour un usage intérieur.

    Spécification
    • Le modèle MW02 est un fauteuil design fabriqué en France, créé par le designer français Olivier SANTINI.

      Dimensions : 73,8 x 77,5 x 86,5 cm.

      Poids : 32,1 kg.

      Poids maximum supporté : 150 kg.

      Parois : en PMMA (Altuglas) ou verre. 

      Pièces en acier inoxydable marin.

      - Matériau premium assurant une résistance optimale à la corrosion.

      Assise en mousse : 

      Les MW avec assises en mousse s'adaptent à l'intérieur et à l'extérieur. La mousse HR est pour l'intérieur, la mousse alvéolaire pour l'extérieur. Les coussins indépendants et les housses amovibles offrent personnalisation, entretien facile et durabilité.

      Garantie 5 ans, assurant une durabilité parfaite du mobilier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-MW02
    • Famille de produitsFauteuils
    • Groupe de produitsMW02
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)738
    • Profondeur (mm)865
    En rapport
    • Matériel principalPMMA
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)32.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord