Publier vos produits
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS-
Kvänum

Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS-

Traduit par Google,
Armoire de cuisine sans poignée avec tiroir extra haut et une étagère en acier inoxydable
Spécification
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Spécifications techniques
  • Réference unique.base-unit-DS
  • Famille de produitsH10-Art
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework