Publier vos produits
cabinet with 1 extra tall drawer, 1 tall drawer, 1 internal drawer, M-GL111
Kvänum

cabinet with 1 extra tall drawer, 1 tall drawer, 1 internal drawer, M-GL111

Traduit par Google,
Meuble de cuisine avec 1 tiroir extra haut, 1 tiroir haut, 1 tiroir intérieur
Spécification
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
Spécifications techniques
  • Réference unique.Module-base-unit-GL111
  • Famille de produitsModule
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework