Publier vos produits
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Traduit par Google,
Meuble de cuisine pour plaques à induction avec hotte intégrée, 1 tiroir extra haut
Spécification
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Spécifications techniques
  • Réference unique.Module-base-unit-GLF11-94
  • Famille de produitsModule
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework