Publier vos produits
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
    Kvänum

    Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL

    Traduit par Google,
    Meuble de cuisine avec 2 tiroirs hauts intérieurs, porte battante
    Spécification
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Module-base-unit-URL
    • Famille de produitsModule
    • Groupe de produitsBase unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework