Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
kvanum/products/ebdd1c03-f551-4ba9-b976-010269c82ae5
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60
Indisponible en États-Unis
Kvänum
Suivre
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, one shelf, SMM2-60
Traduit par Google,
Voir l'original
Meuble de cuisine pour deux micro-ondes intégrés, deux tiroirs hauts, une étagère
Télécharger
Spécification
Spécification
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
tall-unit-SMM2-60-58
Famille de produits
H10-Art
Groupe de produits
Tall unit
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-04-30
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2190
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
580
Liens
Liens
URL du produit
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instructions d'installation
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Vidéo d'instruction
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certification du produit
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Description technique
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
En rapport
En rapport
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code Uniclass 2015
Pr_60_65_94_45
Description de l'Uniclass 2015
Kitchen canopies
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 15 33 11
Titre OmniClass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilité de la région
L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Télécharger
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger