Publier vos produits
Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-
Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-

    Traduit par Google,
    Meuble de cuisine avec quatre grands tiroirs intérieurs et deux étagères
    Spécification
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tall-unit-LRL
    • Famille de produitsH10-Art
    • Groupe de produitsTall unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_60_65_94_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen canopies
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework