Publier vos produits
Tablette HEAVY-DUTY
Tablette HEAVY-DUTY
    Archivé

    Tablette HEAVY-DUTY

    Tablette pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 2 mm, bords arrondis, bord de protection à l'avant. Vis et chevilles cruciformes en acier inoxydables fournies. Longueur 600 mm
    Spécification
    • Tablette pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 2 mm, bords arrondis, bord de protection à l'avant. Vis et chevilles cruciformes en acier inoxydables fournies. Longueur 600 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057231
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsComplementary parts accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)399
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins