Publier vos produits
Compartiment rouleau de papier hygiénique HEAVY-DUTY
Compartiment rouleau de papier hygiénique HEAVY-DUTY
    Archivé

    Compartiment rouleau de papier hygiénique HEAVY-DUTY

    Compartiment du rouleau de papier WC pour une installation murale, en inox, épaisseur du matériau de 2 mm, finition satinée. Compartiment avec axe rond permettant de recevoir un seul rouleau de papier WC. Montage par l’avant. Avec 4 trous de montage, matériel de fixation fourni. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Compartiment du rouleau de papier WC pour une installation murale, en inox, épaisseur du matériau de 2 mm, finition satinée. Compartiment avec axe rond permettant de recevoir un seul rouleau de papier WC. Montage par l’avant. Avec 4 trous de montage, matériel de fixation fourni. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057375
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins