Publier vos produits
Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix
Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur encastré à fermeture automatique F5S-Mix

    Mitigeur mono commande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.
    Spécification
    • Mitigeur mono commande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030030108
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)346
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins