Publier vos produits
Robinetterie pour lavabo F3E
Robinetterie pour lavabo F3E
    Archivé

    Robinetterie pour lavabo F3E

    Robinetterie pour lavabo F3E DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les ins tallations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande et filtre. Pièces visibles en laiton chromé poli. Sortie avec mousseur avec régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécification
    • Robinetterie pour lavabo F3E DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les ins tallations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Avec électrovanne, cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation recouverte par vis, y compris détecteur avec électronique de commande et filtre. Pièces visibles en laiton chromé poli. Sortie avec mousseur avec régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034665
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)332
    • Largeur (mm)234
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)6.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins