No d'article: | laars-000002 |
---|---|
Fabricant: | LAARS Heating Systems |
Famille de produits: | Condensing Boilers |
Groupe de produits: | NeoTherm |
Date de publication: | 2012-02-13 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
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
https://www.bimobject.com/fr/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Materiau principal: | |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Chaudières |
---|
Nom | Valeur |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Nom | Valeur |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®