Publier vos produits
LAMILUX Système CI Lanterneau Dôme F100 Rond
LAMILUX Système CI Lanterneau Dôme F100 Rond
LAMILUX Système CI Lanterneau Dôme F100 Rond
    LAMILUX

    LAMILUX Système CI Lanterneau Dôme F100 Rond

    3.8 sur 5 étoiles3.8(18 Avis)
    Système CI Lanterneau dôme rond F100 - Avec le Système CI Lanterneau dôme rond F100, le classique sur le toit plat à été réinventé Se convaincre de l'efficacité énergétique, de la stabilité, de la sécurité et du confort dans la zone du lanterneau. Double ou triple vitrage résistant aux chocs en plastique et en plastique, comme dans un double vitrage plastique et résistant aux chocs en plastique avec un vitrage en polycarbonate plié avec des valeurs Ut de 2,7 à 1,3 W / m²K Sept tailles sont possibles de 60 à 180 cm Isolant à chaud sans soudure en GRP-Frame en 30, 50 et 70 cm de hauteur avec valeurs U de 0,5 à 0,9 Equipé d'un fort SHEV 24V dans la variante du ventilateur Un système global qui évite les ponts thermiques Valeur Ur de 2,1 à 1,2 W/(m²K) avec EN ISO 10077-1 par Ø de 120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_F100_round_rooflight_dome
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_34
    • Description de l'Uniclass 2015Glass unit masonry roof light systems
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord