Publier vos produits
LAMILUX Système CI Lanterneau Continu B
LAMILUX Système CI Lanterneau Continu B
LAMILUX Système CI Lanterneau Continu B
LAMILUX Système CI Lanterneau Continu B
    LAMILUX

    LAMILUX Système CI Lanterneau Continu B

    3.6 sur 5 étoiles3.6(37 Avis)
    Système CI lanterneau Continu type B Efficient en énergie et souverain sur le plan statique

    Le premier lanterneau continu avec une séparation thermique avec l'approbation pour l'utiliser en Allemagne et dans toute l'Europe. Avec les Système CI Lanterneau Continu type B, nous avons développé un systéme d'éclairage zénithal pour la gestion intelligente des bâtiments qui ouvre de nouvelles perspectives en termes d'efficacité énergétique et de conception structurale. Ce faisant, nous nous sommes concentrés sur l'intelligence - fondée sur - des composants individuellements conçus dans une isolation complète, un système très éconoque totalement résistant. Nous l'appelons PTI: Produit Totalement Isolé. (TIP)
    • De nombreux types de vitages
    • Dimensions:
    • longueur: interminable
    • largeur: 0.84 m à 6.00 m (dimension intérieur du cadre)
    • Valeurs Ug de 3.1 à 1.2 W/m²K
    • Unités de ventilation thermique et anti-feu disponibles (EN 12101-2)
    • Approbation Téchnique Européenne - ETA et Approbation Téchnique général Allemande (ABZ)
    • Déclaration de produit environnemental acc. EN 15804
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_Rooflight_B
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsContinuous Rooflight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-01-15
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord