Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Plaque Céramique/ Serie_Cementi

No d'article: serie-cementi-ceramic-slab
Fabricant: Laminam
Famille de produits: Serie
Groupe de produits: Cementi
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 3000
Profondeur (mm): 6
Date de publication: 2019-04-15
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (6)

CEMENTI

Grandes plaques à la personnalité contemporaine. Des textures «à effet de ciment» qui tirent leur inspiration de la solidité compacte de leur matériau inspirant.

Cette série est disponible dans les formats 1000x3000 mm.

Voici un descriptif des utilisations possibles de cette série:

BÂTIMENT:

CARRELAGE ...................................................................|Dans le bâtiment, le produit peut être travaillé directement sur le 

REVÊTEMENT D’INTÉRIEUR OU D’EXTÉRIEUR..........|chantier. Pour de plus amples informations au sujet de la ..........................................................................................|pose du matériau, consulter le guide technique ci-joint.

BARDAGE RAPPORTÉ....................................................|La plaque Laminam est un matériau semi-fini pour ce type  

MUR RIDEAU...................................................................|d’enveloppe. La mise en œuvre sera confiée à des entreprises ..........................................................................................|spécialisées dans la conception et installation. 

 AMEUBLEMENT:

FINITION DES TABLES...................................................|Dans le secteur de l’ameublement, les plaques Laminam sont un 

FINITION D’UN PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE...........|produit semi-fini. Pour réaliser un produit fini (table, plan de  ..........................................................................................|travail de cuisine, etc.), la plaque doit tout d’abord être ..........................................................................................|transformée par un artisan spécialisé dans le secteur de ..........................................................................................|l’ameublement, telle qu’un marbrier, un vitrier, etc.

Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.

Laminam 5+ (Épaisseur nominale 6mm)
Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Fiber Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 42

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Description: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Description: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 45-47-18
NBS Reference Description: Ceramic Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramics
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 17 11
Titre OmniClass: Porcelain Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Floor ; Wall ; Ventilated Façade ; Curtain Wall ; Tables
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Linear Dimensions 1000 mm — 3000 mm
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh
Texture Bush-hammered
Tile Type Slab
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Avorio ; Grigio ; Nero
Material Ceramic ; porcelain stoneware ; FIberglass mesh

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés