Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Plaque Céramique/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

No d'article: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Fabricant: Laminam
Famille de produits: Serie
Groupe de produits: I Naturali Marmi
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 3000
Profondeur (mm): 5.6
Date de publication: 2018-10-11
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

I NATURALI
Une collection unique qui garantit le même rendu sur une grande dimension que les matières naturelles les plus répandues afin d'offrir aux concepteurs et designers des possibilités inexplorées dans la réalisation de projets à fort impact architectural. Déclinée en deux catégories, elle reproduit fidèlement l'essence technique et esthétique des matières dont elle s'inspire en révélant des textures à haute valeur technologique.
I NATURALI_MARMI
Par définition roches éblouissantes et métamorphiques qui se diversifient par des veines changeantes et énergiques.
Les caractéristiques techniques de cette collection en font un produit idéal aussi bien pour le secteur du design d’intérieur que pour des applications en architecture ou plus généralement dans le bâtiment.

Cette série est disponible dans les formats 1000x3000 mm.

Voici un descriptif des utilisations possibles de cette série:

BÂTIMENT:

CARRELAGE ....................................................................|Dans le bâtiment, le produit peut être travaillé directement sur 

REVÊTEMENT D’INTÉRIEUR OU D’EXTÉRIEUR...........|le chantier. Pour de plus amples informations au sujet de la ...........................................................................................|pose du matériau, consulter le guide technique ci-joint.

AMEUBLEMENT:

FINITION DES TABLES......................................................|Dans le secteur de l’ameublement, les plaques Laminam sont un 

FINITION POUR LE REVÊTEMENT DE PORTES.............|produit semi-fini. Pour réaliser un produit fini (table, plan de  ............................................................................................|travail de cuisine, etc.), la plaque doit tout d’abord être ............................................................................................|transformée par un artisan spécialisé dans le secteur de ............................................................................................|l’ameublement, telle qu’un marbrier, un vitrier, etc.

Réalisée avec des technologies avancées, la plaque céramique Laminam associe à l'épaisseur réduite et aux grandes dimensions une résistance élevée aux sollicitations mécaniques, aux produits chimiques, à l'usure, aux rayures, à l'abrasion profonde et à la flexion. Elle se nettoie facilement, résiste au gel, au feu, aux moisissures et à l'action des rayons UV. Toutes les caractéristiques et propriétés chromatiques des plaques sont inaltérables et restent inchangées dans le temps, quelles que soient les conditions environnementales.

Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm)

Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Fibreglass reinforced polymer composite
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 24.6

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Building Element
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 la description: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 la description: Walls
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Numéro OmniClass: 23-15 15 13
Titre OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

BIMobject®