Publier vos produits
Geofanti – modular seating
Lammhults

Geofanti – modular seating

Traduit par Google,

La silhouette distinctive résulte de la priorité donnée à la performance et à la circularité des matériaux, en plus d'un langage de conception audacieux. Le revêtement peut être entièrement retiré pour le nettoyage, les réparations et le rafraîchissement, tandis que les pieds allongés – un ensemble de « chaussures » de protection sont en option – permettent un nettoyage facile en dessous. À la fin de sa durée de vie, Geofanti peut être séparé en ses composants pour être recyclé. Ce canapé polyvalent convient à de nombreux environnements mais offrira toujours un endroit invitant et confortable pour se reposer.

CONCEPTION ANYA SEBTON
2024

Spécification
  • All modules can be used as solitaires or be linked. Linking device included in all units. Right/Left unit described as when sitting in the unit. Shell of fibre board with high resilient polyurethane foam. Seat with Nozag spring. Adjustable glides.


    Options

    Power supply and USB outlets at additional cost. Powder coated or chromed protective metal caps (metallskoning) for legs as at an additional cost.
     

    Weight

    1 seater left unit 35 kg

    1 seater right unit 35 kg

    1 seater with back 28 kg

    2 seater with back 42 kg

    2 seater with short back left 40 kg

    2 seater with short back right 40 kg

    1 seater without back 22 kg

    2 seater without back 33 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.geofanti-modular-seating
  • Famille de produitsModular Seating
  • Groupe de produitsGeofanti
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier