Publier vos produits
Grade Chair 4 legs
Grade Chair 4 legs
    Lammhults

    Grade Chair 4 legs

    4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Grade apporte un nouveau niveau de sophistication de conception à la catégorie des chaises à coque empilable en plastique avec sa coque en polypropylène recyclable subtilement en relief et son choix de matériaux et de couleurs. Cinq niveaux ou "grades" de relief sont moulés dans le dos de Grade, donnant un rythme visuel à la forme de la chaise.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grade-chair-4legs
    • Famille de produitsChairs and Armchairs
    • Groupe de produitsGrade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier