Publier vos produits
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60

    Traduit par Google,
    La table Quickly est un modèle d'efficacité, avec une construction pliante compacte utilisant un mécanisme de verrouillage rapide pour plus de simplicité, de sécurité et de stabilité. Rapidement est facile à manipuler, plier et déplier, pour une seule personne, grâce au mécanisme breveté unique de verrouillage des pieds.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.quicklytable-flexible-tleg-h720-140x600
    • Famille de produitsTables and Trolleys
    • Groupe de produitsQuickly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie