Publier vos produits
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
S70-4 Easy Chair
    Lammhults

    S70-4 Easy Chair

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La collection S70 a été lancée en 1968 et comprenait à l'origine 12 articles, allant des cendriers et des cintres aux tables et aux chaises. L'élément de conception dominant de la série, à la fois visuel et structurel, était le tube en acier, qui a donné son nom à la série. Le grand diamètre du tube était un changement radical. Cette caractéristique, plus une gamme de couleurs vives, a apporté une reconnaissance mondiale instantanée à la série et à Lammhults.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.s70-4-easychair
    • Famille de produitsEasy Chairs and Sofas
    • Groupe de produitsS70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)810
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)13.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie