Publier vos produits
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre lit Charleston Queen Sleigh avec rangement et collection de chambre à coucher a ajouté un nouveau style de chambre passionnant pour compléter toute la collection de maison ! Le style rustique décontracté rencontre la fonction qui s'intégrera à coup sûr dans n'importe quelle maison... Cette nouvelle chambre offre deux belles options de lit de rangement au choix. Finition multi-étapes Premium Akzo Nobel. Le lit comprend des lattes avec des supports centraux pour un soutien accru.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CharlestonQueenBed #AkzoNobelFinish

    Spécification
    • Queen Sleigh Headboard:
      Width: 67.75"
      Depth: 3.88"
      Height: 68.00"

      Queen Sleigh Bed Rails:
      Width: 81.00"
      Depth: 1.88"
      Height: 14.00"

      Queen Storage Footboard and Slats:
      Width: 67.75"
      Depth: 21.00"
      Height: 20.88"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lane-Home-Furnishings-1140-Charleston-Queen-Bed
    • Famille de produitsBed Frame
    • Groupe de produitsQueen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment