Publier vos produits
Semelle à 2 trous à angle réglable inoxydable
Semelle à 2 trous à angle réglable inoxydable

    Semelle à 2 trous à angle réglable inoxydable

    Plaque supérieure à angle réglable 0, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°. Pour structures porteuses avec profilés en U et Multifix. Fixation des profilés à l'aide de 2 jeux de vis M10x70, réf. 309517 avec douilles d'écartement, à commander séparément. Acier inoxydable.

    Spécification
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur175 mm
      Largeur144 mm
      Hauteur128 mm
      Poids1.161 kg
      Épaisseur de tôle3 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.307683
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)144
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.161
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution