Publier vos produits
Semelle à 4 trous zi. à chaud
Semelle à 4 trous zi. à chaud

    Semelle à 4 trous zi. à chaud

    Plaque supérieure à angle réglable, 0, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°. Pour structures porteuses avec profilés en U et Mulitix. Fixation des profilés à l'aide de 2 jeux de vis M10x70, réf. 309517 avec douilles d'écartement, à commander séparément.

    Spécification
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - DD11
      Longueur150 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur185 mm
      Poids1.479 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.309880
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.479
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution