Publier vos produits
Profil multifix 50 X 50 X 200mm électro-zingué
Profil multifix 50 X 50 X 200mm électro-zingué

    Profil multifix 50 X 50 X 200mm électro-zingué

    Profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Profil multifix 50 X 50 X 800mm électro-zingué (Art.Nr: 350019)
    • Profil multifix 50 X 50 X 600 électro zingué (Art.Nr: 350026)
    • Profil multifix 50 X 50 X 6000mm électro-zingué (Art.Nr: 350025)
    • Profil multifix 50 X 50 X 3000mm électro-zingué (Art.Nr: 350024)
    • Profil multifix 50 X 50 X 2000mm électro-zingué (Art.Nr: 350023)
    • Profil multifix 50 X 50 X 1500mm électro-zingué (Art.Nr: 350022)
    • Profil multifix 50 X 50 X 1200mm électro-zingué (Art.Nr: 350021)
    • Profil multifix 50 X 50 X 1000mm électro-zingué (Art.Nr: 350020)
    • Profil multifix 50 X 50 X 500mm électro-zingué (Art.Nr: 350018)
    • Profil multifix 50 X 50 X 400mm électro-zingué (Art.Nr: 350017)
    • Profil multifix 50 X 50 X 300mm électro-zingué (Art.Nr: 350016)
    Spécification
    • Art.Nr350015
      ELDAS®-Nr127087106
      MatériauStahl - DD11
      Longueur198 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids0.5 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Profil multifix 50 X 50 X 800mm électro-zingué
      Art.Nr: 350019 | ELDAS®-Nr: 127087146 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.1 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 600 électro zingué
      Art.Nr: 350026 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.6 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 6000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350025 | ELDAS®-Nr: 127088216 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 15.786 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 3000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350024 | ELDAS®-Nr: 127088206 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 7.9 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 2000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350023 | ELDAS®-Nr: 127088196 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 5.3 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 1500mm électro-zingué
      Art.Nr: 350022 | ELDAS®-Nr: 127088186 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.9 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 1200mm électro-zingué
      Art.Nr: 350021 | ELDAS®-Nr: 127088176 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.2 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 1000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350020 | ELDAS®-Nr: 127088166 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.6 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 500mm électro-zingué
      Art.Nr: 350018 | ELDAS®-Nr: 127087136 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.33 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 400mm électro-zingué
      Art.Nr: 350017 | ELDAS®-Nr: 127087126 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1 kg

      Profil multifix 50 X 50 X 300mm électro-zingué
      Art.Nr: 350016 | ELDAS®-Nr: 127087116 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 0.8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350015
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution