Publier vos produits
LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Traduit par Google,
Receveur de douche, en matériau composite Marbond, super plat, carré, sortie latérale
Spécifications techniques
  • Réference unique.210956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsSHOWER TRAYS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures