Publier vos produits
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Traduit par Google,
Armoire haute avec façade miroir, porte gauche ou droite, Corps - surface stratifiée haute pression (HPL) - résistant à l'eau, aux chocs et aux rayures Poignée en aluminium anodisé 1 porte miroir à l'intérieur et à l'extérieur (mécanisme de fermeture en douceur) 4 étagères en verre (réglables )
Spécifications techniques
  • Réference unique.410901
  • Famille de produitsSPACE
  • Groupe de produitsAuxiliary units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit