Publier vos produits
KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser Laufen-KOMPAS, céramique sanitaire EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symétrique 1 trou central pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options : Traitement de surface LCC, sans trou pour robinetterie
Spécifications techniques
  • Réference unique.810150
  • Famille de produitsKOMPAS
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)10.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord