Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

LAUFEN PRO B Washbasin 550 mm

No d'article: 810951
Fabricant: LAUFEN
Famille de produits: LAUFEN PRO
Groupe de produits: BASINS
Largeur (mm): 550
Hauteur (mm): 440
Profondeur (mm): 160
Date de publication: 2016-06-02
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 440 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without, overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81095.1


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Switzerland
Fabriqué en: Poland
Poids net (kg): 14.2

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 la description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 la description: Wash Basin Systems
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference la description: Wash Basin Systems

BIMobject®