Publier vos produits
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Archivé

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.813706
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain