Publier vos produits
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Traduit par Google,
WC suspendu à fond creux à fond creux LAUFEN MODERNA R, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 560 x 360 mm vérifié Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), siège WC sans couvercle 89354.7, siège WC et couvercle 89354.2, 89354.3, siège WC et couvercle avec abaissement automatique 89354.4 Réf. 82054.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.820542
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505