Publier vos produits
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Traduit par Google,
WC suspendu à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer, EN 997, EN 33, chasse 6/5 l, dimensions 360 x 560 x 350 mm, Particularité : les surfaces à encastrer dirigeant l'eau sont entièrement émaillées, sous vide vérifié, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège WC 89295.0, 89395.4, Siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Siège et couvercle WC avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3 N° de commande. 82095.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.820950
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)18.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505