Publier vos produits
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
WC suspendu à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer, EN 997, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 530 x 340 mm, siphon à encastrer, fixation à encastrer, Particularité : les surfaces à encastrer dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, partout, contrôlé sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), siège WC 89395.7, siège WC et couvercle, 89395.5, 89695.0, siège WC et couvercle avec abaissement automatique 89395.6, 89695.1 Réf. 82095.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.820956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)25.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505