Publier vos produits
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Traduit par Google,
WC suspendu à fond creux LAUFEN PRO N, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, bord d'eau ouvert, contrôle du vide Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC, siège et couvercle de WC, 89195.0, WC siège et couvercle avec abaissement automatique 89095.1 Réf. 82095.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.820958
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord