Publier vos produits
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Traduit par Google,
WC suspendu sans obstacle à fond creux LAUFEN LIBERTYLINE, céramique sanitaire, pour réservoir encastré, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, chasse 6 l, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible en fauteuil roulant, longueur 700 mm , montage plus élevé nécessaire pour atteindre une hauteur d'assise de 480 mm, Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : traitement de surface LCC (uniquement blanc), siège de WC, siège et couvercle de WC , N ° de commande. 82147.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.821470
  • Famille de produitsLIBERTYLINE
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)21.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire