Publier vos produits
MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
LAUFEN

MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown

Traduit par Google,
WC suspendu DESIGN Compact, chasse d'eau silencieuse, 'sans rebord', à chasse d'eau
Spécification
  • Compatible wih: H890540 WC seat and cover, without lowering system H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H896546 WC seat and cover slim, with lowering systém H890544 WC seat without cover slim H890540 WC seat and cover, without lowering systém H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Spécifications techniques
  • Réference unique.821544
  • Famille de produitsMODERNA S
  • Groupe de produitsWall-hung WC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures