Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour, pour réservoir mural, EN 997, EN 33, chasse 6/5 l, dimensions 360 x 545 x 400 mm, sortie verticale, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitré, partout, vérifié sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège WC 89295.0, 89395.4, Siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Siège et couvercle WC avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3, Commander non. 82195.7
Spécifications techniques
  • Réference unique.821957
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)545
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)16.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire