Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduit par Google,
WC au sol, à fond creux, LAUFEN FLORAKIDS, céramique sanitaire, pour réservoir mural, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 295 x 385 x 350 mm, sortie verticale, fixation cachée, Particularité : surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement émaillées, partout, contrôlées sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Siège de WC, 89103.2, N° de commande. 82203.7 / Option 027
Spécifications techniques
  • Réference unique.821958
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire