Publier vos produits
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Traduit par Google,
Combinaison WC au sol, à fond creux, LAUFEN LB3, céramique sanitaire, pour réservoir, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 700 x 445 mm, sortie horizontale, VARIO vertical 70 - 305 mm, dos au mur , siphon caché, fixation cachée, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, bord d'eau fermé, contrôle du vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), latéral, trous, réservoir 82868.0, 82868.2, 82868.3 , 82868.5, 82868.7, Abattant et abattant WC, 89568.0, 89568.2, Abattant et abattant WC avec abaissement automatique, 89568.1, 89568.3, Réf. 82468.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.821959
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)545
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire