Publier vos produits
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, vertical outlet

Traduit par Google,
Lave-mains WC au sol LAUFEN FLORAKIDS, céramique sanitaire, pour réservoir mural, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 295 x 385 x 350 mm, sortie verticale, fixation cachée, Particularité : surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrés, partout, contrôlés sous vide, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Abattant WC, 89103.2, N° de commande. 82203.7 / Option 027
Spécifications techniques
  • Réference unique.822037
  • Famille de produitsFLORAKIDS
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)295
  • Profondeur (mm)385
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire