Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir à encastrer, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 530 x 430 mm, sortie horizontale, verticale 70 et 125 mm, dos au mur, encastré fixation, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 2 trous latéraux (option 231), Siège WC 89395.7, Siège et couvercle WC, 89395.5, 89695.0, Abattant WC et abattant avec abaissement automatique 89395.6, 89695.1 Réf. 82295.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.822952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)30.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures