Publier vos produits
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Traduit par Google,
WC monobloc à poser au sol siphonique LAUFEN PRO, céramique sanitaire EPA et UPC, chasse simple 4,8 l (1,26 gallon par chasse) dimensions 360 x 715 x 730 mm sortie verticale 305 mm, siphon caché, fixation cachée Particularité : le siphon est entièrement vitré
Spécifications techniques
  • Réference unique.823953
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)367
  • Profondeur (mm)715
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505